業界知識を豊富に持つ頼もしいパートナー

非同期モータは、最高のプロセス安定性を可能にし、振動を抑制して負荷や包装機の損傷リスクを低減します。詳しくはホワイトペーパー「最終ライン包装における駆動技術」をご覧ください。

ホワイトペーパーの詳細を見る

包装産業向けドライブ

電気ドライブは、包装機械において重要な役割を担っています。包装材の搬送、ツールの駆動、包装の成形および封止に電気ドライブを用いることができます。また、プロセス全体の監視および制御には、これらのドライブが不可欠です。

電気ドライブは、包装プロセス全体において動作を実行するために、費用効率に優れ、正確で信頼性の高い方法を提供します。電気駆動システムは、簡単に設置することができ、メンテナンスが容易で、エネルギー効率にも優れています。さらに、包装プロセスの要件に迅速に適合させることが可能です。

当社が提供すること...

  • お客様の用途にカスタマイズされた、高品質で耐用年数が長く、かつ効率的な製品
  • センサーの組み込みおよび上位制御装置への統合など、すべてのオプションを備えた垂直・水平統合ネットワーク化技術
  • 付加価値エンジニアリング
  • お客様の駆動システムのライフサイクルにわたるカスタマイズされたサービス

あらゆる種類の包装機械および輸送システムのメーカーや運用者は、ドライブ技術の優れた専門知識を持ち、包装産業の業界に詳しい強力なパートナーを必要としています。NORD DRIVESYSTEMS は、その信頼できるパートナーです。

一次包装における衛生ドライブ

一次包装分野では、主に、食品、医薬品、その他の衛生面が配慮される製品が包装されます。この用途における駆動システムは、簡単に清掃可能であることが必要で、化学洗剤および汚染に対して耐性がなければなりません。

一次包装において、当社は以下の作業工程用にドライブソリューションを提供しています。

  • 成形
  • ドージング
  • 充填
  • シーリング
  • ラベリング

電気モーターで効率的に駆動

二次包装機械ではこの数年の間に、空圧式駆動に代わって電気ドライブが普及してきました。電気駆動システムは、空圧式と比較すると、効率、正確さ、制御可能性においてより優れており、プロセスを効率的に設計することが可能です。さらに、電気ドライブは耐用年数が長く、空圧式駆動システムよりもメンテナンス費用が少なくなります。これらの用途のために、NORD DRIVESYSTEMS は、駆動コンポーネントの幅広いポートフォリオを提供しており、モータ、ギヤユニット、ドライブエレクトロニクスは、常に最適に相互調整されています。

二次包装において、当社は以下の作業工程用にドライブソリューションを提供しています。

  • 段ボール組立て
  • 充填
  • シーリング
  • 箔押し
  • 封入
  • シュリンク包装

最終ライン包装の高性能ドライブ

最終ライン包装では、重いパレット、段ボール、袋、コンテナを移動させます。このとき、大きな荷物を長い移動距離にわたって移動させなければなりません。この作業には、カスタマイズされた、特に高性能の駆動システムが必要です。あらゆる種類の包装機、バンド掛け機、パレタイジング機向けに、NORD DRIVESYSTEMS は、ドライブコンポーネントをワンソースで提供しています。特に、NORD の分散制御式非同期モータは、非常に高い質量慣性を備えており、多くのメリットがあります。ローターにおける質量慣性の大きな電気ドライブにより、重い質量を移動させる際に優れた制御とモーションコントロールが確保されます。さらに、最高レベルのプロセス安定性も可能にします。

最終ライン包装において、当社は以下の作業工程用にドライブソリューションを提供しています。

  • パレタイジング
  • ラッピング
  • バンド掛け

あらゆる用途のためのモジュラー式ドライブコンセプト

包装産業の全加工段階において、輸送プロセスと供給プロセスは重要な役割を担っています。個々のユニットを輸送するのか、それともより大きなパッケージを輸送するのかに応じて、それぞれの用途に最適化された高性能かつ効率的な駆動システムが必要になります。NORD DRIVESYSTEMS の幅広いポートフォリオにより、それぞれの要件に個別に適合する適切なソリューションが必ず見つかります。

上位のアプリケーションには、以下の作業工程用のドライブソリューションを提供しています。

  • 搬送
  • プッシング
  • 回転
  • 輸送
  • 包装ハンドリング

ドキュメント

WP0001 - Whitepaper End-of-line Packaging


WP0001 - Whitepaper End-of-line Packaging
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

A6092 - End of Line Packaging


A6092 - End of Line Packaging
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

NORDBLOC.1 ベベルギヤモータ

  • 出力: 0.12 kW - 9.2 kW
  • トルク: 50 Nm - 660 Nm
  • 軽量アルミニウム仕様

NORDBLOC.1 ヘリカルギヤモータ

  • 出力: 0.12 kW - 37 kW
  • トルク: 30 Nm - 3,300 Nm
  • 軽量アルミニウム仕様

UNICASE ウォームギヤユニット

  • 出力: 0.12 kW - 15 kW
  • トルク: 21 Nm - 427 Nm
  • 高い過負荷容量
  • 堅牢な鋳鉄

BLOCK 平行軸ギヤモータ

  • 出力: 0.12 kW - 200 kW
  • トルク: 110 Nm - 100.000 Nm
  • 省スペースの取付けに適したスリム構造

IE3 非同期モータ

  • 出力: 0.12 kW - 55 kW
  • 効率クラス IE3
  • 保護等級 IP66

IE4 非同期モータ

  • 出力: 0.12 kW - 5,5 kW
  • 効率クラス IE4

IE5+ 同期モータ

  • 出力: 0.35 kW - 11.00 kW
  • 効率クラス IE5+
  • コンパクト設計

NORDAC ON/ON+ SK300P

  • 出力範囲: 0.37 - 0.95 kW
  • 分散型周波数インバータ
  • 迅速な運転開始のためのプラグアンドプレイ
  • 配線コストの削減

NORDAC FLEX SK200E

  • 出力範囲: 0.25 - 22 kW
  • 分散型周波数インバータ
  • 迅速な運転開始のためのプラグアンドプレイ
  • 配線コストの削減

NORDAC LINK

  • 出力範囲: 0.35 – 7.5 kW
  • フレキシブルな分散型インバータ
  • プラグイン方式による簡単な設置

NORDAC PRO

  • 出力範囲: 0.25 – 37 kW
  • 制御盤インバータ
  • マルチプロトコルイーサネットインターフェース

包装産業向けドライブ技術

一次包装では位置決め精度および化学耐性が重要であり、最終ライン包装ではドライブの性能が重要になります。また、ドライブコンポ-ネントに対しては、多くの用途において高い衛生要件が設定されています。

包装産業のさまざまな処理段階は、さまざまな基準によって決定されます。NORD DRIVESYSTEMS は、すべての段階に対して最適なコンポーネントを提供します。当社の業界専門家が、お客様の要件に合ったドライブソリューションを共同で開発します。

ギヤモータ

ドキュメント

NORDサービス

用途に応じたサービス

グローバルなサービスネットワークにより、当社はワールドワイドなサービスを提供しています。これには、修理、交換部品の配送、現地でのオンサイトサポート等の組織化と処理が含まれます。また、地域の担当者がお客様のインターナショナルなサービス要件にも対応します。

NORDオンラインツールでは、見積書の作成、ご注文、ご注文状況の確認がいつでもできます。ご要望に応じて、NORDエキスパートが直接現場に赴き、お客様と協力して製品のカスタマイズに積極的に取り組み、アドバイスや支援を提供することも可能です。

NORDサービスへ

フレキシブル

NORD DRIVESYSTEMSは、 お客様の用途に合わせてカスタマイズしたモジュラー式ドライブコンセプトを提供します。

また、多数の機械的(フランジ、シャフトサイズ)および電子的バスインターフェースによって、パッケージングシステムへの柔軟な統合が可能です。

分散型インバータを装備したドライブシステムにより、現場での構造的自由度が広がります。

経済的

NORD DRIVESYSTEMSの分散制御式ドライブソリューションは、従来のサーボソリューションよりも明らかに低価格で購入いただけます。

分散型周波数インバータと併用することにより、コントロールキャビネットなどのセットアップの手間も大幅に少なくなります。

システムの種類と用途に応じて、最大50パーセントの節約が可能です。

信頼性

NORD非同期モータは、長い耐用年数と少ないダウンタイムが特徴です。

より高い質量慣性により、End-of-Line包装で頻繁に見られる重い質量の移動も確実に行うことができます。

このモータは、メンテナンスを簡単に行えるように設計されており、必要に応じて簡単かつスピーディに交換可能です。

衛生的に食品を包装

ブランデンブルクのユーターボークにある Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost は、ケチャップ、レムラードソース、マヨネーズ、サラダクリームの製造に特化した伝統ある企業です。この会社では、新しい PET 充填システムにギヤモータと周波数インバータが装備されています。この会社が NORD DRIVESYSTEMS のソリューションに納得した理由について、こちらをご覧ください。

参照記事へ
alt

ケーススタディ: SYMACH

オランダの機械メーカーSYMACHは、パレタイズ装置の製造で成功を収めています。以前の機械上部に取り付けられたスイッチキャビネットに代わり、現在では、NORD DRIVESYSTEMSの分散型ドライブユニットが採用されています。これにより、多くのメリットが同時に実現されました。

詳しく読む:

参考レポートへ

ご連絡をお待ちしています。

見本市にお越しいただければ、NORD DRIVESYSTEMS モジュール式製品システムのすべてのドライブソリューションについての詳細が分かります。

  見本市 場所 日付 スタンド
TR IDMA Istanbul 25.06.2026 - 27.06.2026 Hall 4, Booth 4C31
US PACK EXPO Chicago 18.10.2026 - 21.10.2026
ID Allpack Indonesia Jakarta 20.10.2026 - 23.10.2026

NORD 業界専門家に相談

包装はすべて同じではありません。多種多様な商品と材料、包装のさまざまな段階、一部の特殊な環境条件により、ドライブシステムに対する要件もさまざまなものがあります。当社は、豊富な経験を持つ、包装業界の信頼されるパートナーです。当社の専門家は、業界の状況に精通しています。包装向け NORD ポートフォリオに関する個別のアドバイスについては、お問い合わせください。

今すぐご連絡ください